10321713
SUG-545
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 17,28 € |
Capacité de charge | 15.9 kg |
---|---|
Capacité de charge | 35 lbs |
Projection de crochet | 22.2 mm |
Projection de crochet | 0.874 in |
Épaisseur de crochet | 4.0 mm |
Épaisseur de crochet | 0.157 in |
Orientation de montage | Vertical |
Nombre de trous de montage | 1 |
Hauteur du crochet | 16.0 mm |
Hauteur du crochet | 0.63 in |
Largeur de montage | 9.0 mm |
Largeur de montage | 0.354 in |
Type de montage | Montage à l'aide d'une seule vis |
Code produit | 7326909890 |
Matière complète | Inox 304 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer