10321683
SUG-509
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 22,28 € |
Capacité de charge | 20 kg |
---|---|
Capacité de charge | 44 lbs |
Projection de crochet | 32.2 mm |
Projection de crochet | 1.268 in |
Épaisseur de crochet | 5.0 mm |
Épaisseur de crochet | 0.197 in |
Orientation de montage | Vertical |
Nombre de trous de montage | 2 |
Hauteur du crochet | 25.0 mm |
Hauteur du crochet | 0.984 in |
Price per piece incl VAT | 0.5457 EUR |
Largeur de montage | 15.0 mm |
Largeur de montage | 0.591 in |
Hauteur de montage | 16.0 mm |
Hauteur de montage | 0.63 in |
Type de montage | Vertical Mount with Screws |
Code produit | 3926909790 |
Matière complète | Inox 304 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer