10321850
SUG-559
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 2,13 € |
Capacité de charge | 8.2 kg |
---|---|
Capacité de charge | 18.0 lbs |
Longueur d'extrémité filetée | 10.0 mm |
Longueur d'extrémité filetée | 0.394 in |
Projection de crochet | 43.6 mm |
Projection de crochet | 1.718 in |
Matière | Acier inoxydable |
Épaisseur de crochet | 4.5 mm |
Épaisseur de crochet | 0.177 in |
Diamètre de bille | 7.5 mm |
Diamètre de bille | 0.295 in |
Hauteur totale | 27 mm |
Hauteur totale | 1.062 in |
Filetage | 5.5 mm |
Type de vis | Auto-taraudeur |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer