Menu Rechercher

Cosse à œillet 1.5-2.5 mm² M8 Cuivre

Cette borne annulaire isolée est fabriquée en cuivre étamé avec un manchon en polyamide pour une résistance améliorée à la corrosion. La borne annulaire est conforme à DIN46237.
Nouvelle référence Essentra:

10347515

Ancienne référence Essentra:

1443157

169 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,0976 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

9,76 €

100 x 0,0976 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Dimensions de coupe transversale 1.5-2.5 mm²
Diamètre intérieur 2.3 mm
Longueur au centre du trou 23.0 mm
Largeur totale 14.0 mm
Longueur du tube 5.0 mm
Code produit 7415390000
Type isolé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter