Menu Rechercher

Cosse à œillet 1.5-2.5 mm² M10 Cuivre

Cette borne annulaire est fabriquée en cuivre étamé pour une résistance améliorée à la corrosion. La borne n'est pas isolée et est idéale pour le sertissage, l'extrémité de la surface plate permettant un bon contact électrique.
Nouvelle référence Essentra:

10347348

Ancienne référence Essentra:

1443135

1267 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,0969 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

9,69 €

100 x 0,0969 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Dimensions de coupe transversale 1.5-2.5 mm²
Diamètre intérieur 2.3 mm
Longueur au centre du trou 18.0 mm
Diamètre extérieur 3.9 mm
Largeur totale 18.0 mm
Longueur du tube 5.0 mm
Code produit 7415390000
Type Uninsulated

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter