Menu Rechercher

Ring Terminal 25.0 mm² M8 Copper

Cette borne annulaire tubulaire est fabriquée en cuivre étamé pour une résistance améliorée à la corrosion. La borne n'est pas isolée et est idéale pour le sertissage, l'extrémité de la surface plate permettant un bon contact électrique.
Nouvelle référence Essentra:

10346099

Ancienne référence Essentra:

1443002

799 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,28 €
100 + 0,61 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

12,80 €

10 x 1,28 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Dimensions de coupe transversale 25.0 mm²
Diamètre intérieur 7.0 mm
Longueur au centre du trou 30.5 mm
Diamètre extérieur 10.0 mm
Largeur totale 16.0 mm
Longueur du tube 15.0 mm
Code produit 7415390000
Type Uninsulated

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter