Menu Rechercher

Cosse à œillet 2.5 mm² M6 Cuivre

Cette borne annulaire tubulaire est fabriquée en cuivre étamé pour une résistance améliorée à la corrosion. La borne n'est pas isolée et est idéale pour le sertissage, l'extrémité de la surface plate permettant un bon contact électrique.
Nouvelle référence Essentra:

10345894

Ancienne référence Essentra:

1442978

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,1932 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

19,32 €

100 x 0,1932 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Dimensions de coupe transversale 2.5 mm²
Diamètre intérieur 2.3 mm
Longueur au centre du trou 16.0 mm
Diamètre extérieur 4.2 mm
Largeur totale 9.5 mm
Longueur du tube 5.8 mm
Code produit 7415390000
Type Uninsulated

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter