10202012
1222656
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | 10,213 € |
100 + | 4,863 € |
Type de montage | À visser |
---|---|
Distance entre les trous de fixation | 30.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.181 in |
Diamètre minimal du trou | 4.4 mm |
Diamètre minimal du trou | 0.173 in |
Diamètre maximal du trou | 9.6 mm |
Diamètre maximal du trou | 0.378 in |
Hauteur totale | 5.6 mm |
Hauteur totale | 0.22 in |
Longueur totale | 45.0 mm |
Longueur totale | 1.772 in |
Mécanisme d'accroche | Gâche |
Code produit | 3926909790 |
Couleur | Gris |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer