10212394
1339821
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 38,96 € |
10 - 39 | 18,55 € |
40 + | 16,70 € |
Ø trou | 22.0 mm |
---|---|
Ø trou | 0.866 in |
Couleur | Rouge |
Type d'arrangement de circuit | CA/CC |
Largeur | 30.0 mm |
Largeur | 1.181 in |
Hauteur | 48.0 mm |
Hauteur | 1.89 in |
Type | IP 50 |
Plage de températures | -15 - 70 °C |
Plage de températures | 5 - 158 °F |
Type de bouton | Voyant lumineux LED |
Code produit | 8536508090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer