Menu Rechercher

Écrou carré TR16 x 8 28.0 Acier

L'écrou carré en acier est un type de fixation utilisé pour les applications à usage intensif avec des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des fonctions de serrage ou de verrouillage, ainsi que la réception de poids morts. Il fournit une solution de fixation sûre et durable. Il est fileté main droite et est résistant à la corrosion ou à l'humidité.
Nouvelle référence Essentra:

20148744

Ancienne référence Essentra:

20148744

6 En stock Pour plus d'information Livraison & retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 12,58 €
10 - 19 11,32 €
20 - 49 10,69 €
50 - 99 10,06 €
100 + 9,44 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

12,58 €

1 x 12,58 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Nombre de filets 2.0
d1 tol 7H 16.0
Pas 8.0
Direction du filetage Main droite
Surface de contact 365.0
h1 & w1 28.0
Filetage TR16 x 8
Matière Acier
Code produit 8483608090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter