10554470
600498
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 + | 4,648 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Modèle de pince | Colliers de flexible à crémaillère |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matière | Acier inoxydable |
Plage de diamètre intérieur | 92.0 - 97.0 mm |
Plage de diamètre intérieur | 3.622 - 3.819 in |
Diamètre intérieur maximal | 97.0 mm |
Diamètre intérieur maximal | 3.819 in |
Diamètre intérieur minimal | 92.0 mm |
Diamètre intérieur minimal | 3.622 in |
Largeur | 24.0 mm |
Largeur | 0.945 in |
Matière complète | Acier inoxydable |
Caractéristiques spéciales | Vis : M8x75 |
Style de montage | À glisser |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer