10308035
600491
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 + | 3,422 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Modèle de pince | Colliers de flexible à crémaillère |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matière | Acier inoxydable |
Plage de diamètre intérieur | 56.0 - 59.0 mm |
Plage de diamètre intérieur | 2.205 - 2.323 in |
Diamètre intérieur maximal | 59.0 mm |
Diamètre intérieur maximal | 2.323 in |
Diamètre intérieur minimal | 56.0 mm |
Diamètre intérieur minimal | 2.205 in |
Largeur | 22.0 mm |
Largeur | 0.866 in |
Matière complète | Acier inoxydable |
Caractéristiques spéciales | Boulon : M6x60 |
Style de montage | À glisser |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer