10307953
600482
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 1,5581 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Modèle de pince | Colliers de flexible à crémaillère |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matière | Acier inoxydable |
Plage de diamètre intérieur | 23.0 - 25.0 mm |
Plage de diamètre intérieur | 0.906 - 0.984 in |
Diamètre intérieur maximal | 25.0 mm |
Diamètre intérieur maximal | 0.984 in |
Diamètre intérieur minimal | 23.0 mm |
Diamètre intérieur minimal | 0.906 in |
Largeur | 18.0 mm |
Largeur | 0.709 in |
Matière complète | Acier inoxydable |
Caractéristiques spéciales | Boulon : M5x40 |
Style de montage | À glisser |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer