10276266
494345
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 + | 13,5576 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Modèle de pince | Colliers de flexible à crémaillère |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matière | Acier inoxydable |
Plage de diamètre intérieur | 104.0 - 112.0 mm |
Plage de diamètre intérieur | 4.094 - 4.409 in |
Diamètre intérieur maximal | 112.0 mm |
Diamètre intérieur maximal | 4.409 in |
Diamètre intérieur minimal | 104.0 mm |
Diamètre intérieur minimal | 4.094 in |
Largeur | 24.0 mm |
Largeur | 0.945 in |
Matière complète | Acier inoxydable |
Caractéristiques spéciales | Vis : M8x80 |
Style de montage | À glisser |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer