10276242
494339
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 + | 11,5646 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Modèle de pince | Colliers de flexible à crémaillère |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matière | Acier inoxydable |
Plage de diamètre intérieur | 74.0 - 79.0 mm |
Plage de diamètre intérieur | 2.913 - 3.11 in |
Diamètre intérieur maximal | 79.0 mm |
Diamètre intérieur maximal | 3.11 in |
Diamètre intérieur minimal | 74.0 mm |
Diamètre intérieur minimal | 2.913 in |
Largeur | 24.0 mm |
Largeur | 0.945 in |
Matière complète | Acier inoxydable |
Caractéristiques spéciales | Boulon : M8x70 |
Style de montage | À glisser |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer