10276174
494330
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 + | 5,9944 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Modèle de pince | Colliers de flexible à crémaillère |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matière | Acier inoxydable |
Plage de diamètre intérieur | 36.0 - 39.0 mm |
Plage de diamètre intérieur | 1.417 - 1.535 in |
Diamètre intérieur maximal | 39.0 mm |
Diamètre intérieur maximal | 1.535 in |
Diamètre intérieur minimal | 36.0 mm |
Diamètre intérieur minimal | 1.417 in |
Largeur | 20.0 mm |
Largeur | 0.787 in |
Matière complète | Acier inoxydable |
Caractéristiques spéciales | Boulon : M6x50 |
Style de montage | À glisser |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer