10113936
WIT-50R-M
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,1133 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de tête | Tête détachable |
Type de trou | Aucun trou de vis |
Résistance à la traction minimale | 8.0 kg |
Résistance à la traction minimale | 8.0 kg |
Longueur totale | 203.2 mm |
Longueur totale | 8 in |
Largeur totale | 4.8 mm |
Largeur totale | 0.189 in |
Épaisseur | 1.3 mm |
Épaisseur | 0.051 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Code produit | 3926909790 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer