10245378
460252
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 0,0269 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Revêtement | Non revêtu |
---|---|
Couleur | Noir |
Type de tête | Tête non détachable |
Type de trou | Aucun trou de vis |
Caractéristiques spéciales | Résistant aux intempéries |
Résistance à la traction minimale | 8.0 kg |
Résistance à la traction minimale | 8.0 kg |
Longueur totale | 203.0 mm |
Longueur totale | 7.992 in |
Largeur totale | 2.5 mm |
Largeur totale | 0.098 in |
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Code produit | 3926909790 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer