10559642
NM-10-F10
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 + | 3,1981 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre maximal de câbles compatibles | 15.9 mm |
---|---|
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.626 in |
Largeur totale | 15.2 mm |
Largeur totale | 0.598 in |
Ø trou | 5.2 mm |
Ø trou | 0.205 in |
Matière de la fixation | Nylon résistant à la chaleur |
Matière de l'insert | Aluminium anodisé |
Couleur | Vert |
Mode de montage | Vis |
Réglable | Fixe |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer