10161807
NE7
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,6479 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre maximal de câbles compatibles | 11.1 mm |
---|---|
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.437 in |
Largeur totale | 9.5 mm |
Largeur totale | 0.374 in |
Ø trou | 5.2 mm |
Ø trou | 0.205 in |
Matière de la fixation | Aluminium Alloy 5052 H-32 |
Revêtement | TPV |
Couleur | Noir |
Mode de montage | Vis |
Réglable | Fixe |
Plage de températures en fonctionnement | 0 - 50 °C |
Plage de températures en fonctionnement | 32 - 122 °F |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer