10300695
550271
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | 1,835 € |
100 + | 0,927 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Mode de montage | Montage sur bord |
Diamètre de câble compatible | 10.0 mm |
Diamètre de câble compatible | 0.394 in |
Hauteur au centre de la boule | 13.6 mm |
Hauteur au centre de la boule | 0.535 in |
Longueur totale | 41.0 mm |
Longueur totale | 1.614 in |
Largeur totale | 15.0 mm |
Largeur totale | 0.591 in |
Largeur | 15.0 mm |
Largeur | 0.591 in |
Matière complète | Polyamide 6 |
Matière de la poignée | Acier inoxydable 302 |
Type | 5 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer