Menu Rechercher

Clé pour loquets et verrous Clé triangulaire 7,0 mm Alliage zinc

Chrome Plated Zinc Alloy 7 mm Triangle Key is made to fit Essentra 7 mm Triangle locks.
Nouvelle référence Essentra:

10551530

Ancienne référence Essentra:

496232

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Argent
Terminer Chromé
Matière complète Alliage zinc
Type de clé Clé triangulaire 7,0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter