20061067
099111E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 18,14 € |
50 + | 11,30 € |
Épaisseur de feuille | 6.0 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.236 in |
Longueur totale | 50.0 mm |
Longueur totale | 1.969 in |
Épaisseur totale | 11.0 mm |
Épaisseur totale | 0.433 in |
Largeur totale | 50.0 mm |
Largeur totale | 1.969 in |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Terminer | Chromé |
Forme de feuille | Rectangulaire |
Nombre de trous de montage | 4 |
Inclut | Fasteners not included |
Code produit | 8302100090 |
Type de charnière | Charnière |
Orientation de montage | Universelle |
Mode de montage | Broche |
Amovible | Fixe |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer