10550212
491926
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 6.0 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.236 in |
Longueur totale | 50.0 mm |
Longueur totale | 1.969 in |
Épaisseur totale | 11.0 mm |
Épaisseur totale | 0.433 in |
Largeur totale | 50.0 mm |
Largeur totale | 1.969 in |
Couleur | Argent |
Terminer | Naturel |
Inclut | Fasteners not included |
Forme de feuille | Carré |
Matière complète | Inox 304 |
Enfoncement du trou de montage | Fraisé |
Forme de trou de montage | Trou traversant |
Mode de montage | Écrous ; vis / boulons |
Orientation de montage | Universelle |
Nombre de trous de montage | 4 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Amovible | Fixe |
Code produit | 8302100090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer