10096031
300E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 20,39 € |
25 + | 12,88 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance de compensation | 22.5 mm |
---|---|
Distance de compensation | 0.886 in |
Longueur totale | 97.5 mm |
Longueur totale | 3.839 in |
Épaisseur totale | 18.0 mm |
Épaisseur totale | 0.709 in |
Largeur totale | 62.0 mm |
Largeur totale | 2.441 in |
Matière complète | Polyamide renforcé 30 % fibre de verre |
Type de charnière | Charnière HVAC réglable |
Forme de feuille | Arrondi |
Matière | PA |
Enfoncement du trou de montage | Fraisé |
Forme de trou de montage | Rond |
Mode de montage | Trou ouvert |
Orientation de montage | Universelle |
Style de montage | Montage en surface |
Nombre de trous de montage | 5 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Rotation | 180° |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer