10548196
468226
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur totale | 64.5 mm |
---|---|
Longueur totale | 2.539 in |
Épaisseur totale | 17.0 mm |
Épaisseur totale | 0.669 in |
Largeur totale | 17.0 mm |
Largeur totale | 0.669 in |
Matière du corps | Zamac |
Revêtement | Revêtement peinture poudre |
Forme de trou | Goujons filetés |
Orientation de montage | Versions main gauche et main droite |
Code produit | 8302100090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer