10281406
497629
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | 22,95 € |
20 + | 11,58 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur du corps | 80.0 mm |
---|---|
Longueur du corps | 3.15 in |
Épaisseur de feuille | 3.0 mm |
Épaisseur de feuille | 0.118 in |
Longueur totale de la feuille | 30.0 mm |
Longueur totale de la feuille | 1.181 in |
Longueur totale | 80.0 mm |
Longueur totale | 3.15 in |
Épaisseur totale | 3.0 mm |
Épaisseur totale | 0.118 in |
Largeur totale | 30.0 mm |
Largeur totale | 1.181 in |
Diamètre broche | 10.0 mm |
Diamètre broche | 0.394 in |
Couleur | Naturel |
Type de charnière | Main droite |
Forme de feuille | Rectangulaire |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Code produit | 7318190090 |
Mode de montage | Écrous |
Style de montage | Montage en surface |
Standard | RoHS |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer