10090541
1599406E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 26,40 € |
50 - 149 | 19,39 € |
150 + | 16,07 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 4.0 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.157 in |
Longueur totale de la feuille | 60.0 mm |
Longueur totale de la feuille | 2.362 in |
Longueur totale | 60.0 mm |
Longueur totale | 2.362 in |
Épaisseur totale | 9.0 mm |
Épaisseur totale | 0.354 in |
Largeur totale | 60.0 mm |
Largeur totale | 2.362 in |
Diamètre broche | 6.8 mm |
Diamètre broche | 0.268 in |
Forme de feuille | Rectangulaire |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Code produit | 8302100090 |
Mode de montage | Écrous |
Style de montage | Montage en surface |
Standard | RoHS |
Standard | AISI |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer