10548165
468209
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur totale | 25.0 mm |
---|---|
Longueur totale | 0.984 in |
Épaisseur totale | 17.5 mm |
Épaisseur totale | 0.689 in |
Largeur totale | 21.5 mm |
Largeur totale | 0.846 in |
Diamètre broche | 6.0 mm |
Diamètre broche | 0.236 in |
Longueur de la broche | 59.0 mm |
Longueur de la broche | 2.323 in |
Matière du corps | Nylon GF |
Couleur | Noir |
Matière complète | Polyamide renforcé 30 % fibre de verre |
Type de charnière | Corner Hinge |
Orientation de montage | Versions main gauche et main droite |
Nombre de trous de montage | 1 |
Matière de l'axe | POM |
Amovible | Removable |
Code produit | 8302100090 |
Standard | RoHS |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer