Menu Rechercher

charnière dégondable 45.0 mm 47.0 mm Acier inoxydable

Nouvelle référence Essentra:

10646243

Ancienne référence Essentra:

468485

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Terminer Revêtement peinture poudre
Matière Acier inoxydable
Forme de feuille Rectangulaire
Mode de montage Open Holes
Nombre de trous de montage 0
Code produit 8302100090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter