10235911
1224034
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
50 + | 40,5878 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur totale | 34.5 mm |
---|---|
Longueur totale | 1.358 in |
Largeur totale | 60.0 mm |
Largeur totale | 2.362 in |
Diamètre broche | 11.0 mm |
Diamètre broche | 0.433 in |
Longueur de la broche | 1.3 mm |
Longueur de la broche | 0.051 in |
Taille de filetage du goujon | M5 |
Matière de l'axe | Acier |
Matière complète | Alliage zinc |
Couleur | Noir |
Type de charnière | Charnière à friction |
Forme de trou de montage | Rond |
Mode de montage | Vis |
Orientation de montage | Universelle |
Nombre de trous de montage | 4 |
Code produit | 8302100090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer