10548226
468248
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur de feuille | 5.0 mm |
---|---|
Épaisseur de feuille | 0.197 in |
Longueur totale | 66.0 mm |
Longueur totale | 2.598 in |
Épaisseur totale | 19.0 mm |
Épaisseur totale | 0.748 in |
Largeur totale | 25.5 mm |
Largeur totale | 1.004 in |
Adaptateur | Adapter Not Included |
Couleur | Noir |
Terminer | Revêtement peinture poudre |
Matière | Alliage de zinc ; acier inoxydable |
Type de charnière | Bearing Hinge |
Mode de montage | Trou ouvert |
Orientation de montage | Universelle |
Style de montage | Montage en surface |
Nombre de trous de montage | 2 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Code produit | 8302100090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer