Menu Rechercher

Charnière à souder 120.0 mm 16.0 mm Acier

Very simple design that is versatile. Made from Steel this weld on hinge has a brass pin and is available with or without grease nipples.
Nouvelle référence Essentra:

10341131

Ancienne référence Essentra:

1349760

En cours de production For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 26,42 €
25 - 74 12,58 €
75 + 10,06 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

26,42 €

1 x 26,42 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre total 16.0 mm
Longueur totale 120.0 mm
Largeur totale 19.6 mm
Diamètre broche 10.0 mm
Matière Acier
Matière de l'axe Laiton
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter