20158613
20158613
Quantité | Prix unitaire |
---|
Taille du rail | 55.0 |
---|---|
l1 | 210.0 |
h1 | 80.0 |
l2 | 171.0 |
w1 | 100.0 |
l3 | 95. |
h2 | 12.7 |
h3 | 22.0 |
h4 | 38.0 |
d1 | M12 |
h5 | 20.0 |
d2 | 16.0 |
h6 | 24.0 |
w2 | 75.0 |
w3 | 53.0 |
w4 | 23.5 |
l4 | 16.0 |
l5 | 120.0 |
d3 | 23.0 |
Mx Nm | 6430.0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer