20263362
20263362
Quantité | Prix unitaire |
---|
d1 tol H6 | 16.0 |
---|---|
l1 | 42.0 |
d2 | M5 |
h1 | 26.0 |
h2 | 26.0 |
h3 ±005 | 44.0 |
h4 | 8.0 |
l2 ±02 | 30.0 |
w1 | 62.0 |
w2 ±02 | 50.0 |
w3 | 31.0 |
α | 80° |
Dyn. load C max. N | 392.0 |
Static load C0 max. N | 490.0 |
Poids g | 180.0 |
Matière du corps | Aluminium |
Inclut | Steel linear bearing installed |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer