20159108
20159108
Quantité | Prix unitaire |
---|
Taille du rail | 25.0 |
---|---|
l1 | 96.0 |
w1 | 70.0 |
h1 ±003 | 36.0 |
d1 | 6.7 |
d2 | M8 |
h2 | 29.9 |
h3 | 17.0 |
h4 | 9.3 |
l2 | 58.0 |
l3 | 45.0 |
l4 | 3.0 |
w2 | 57.0 |
w3 | 23.0 |
w4 ±005 | 23.5 |
Moment dynamique Mx Nm | 165.0 |
Moment dynamique My & z Nm | 147.0 |
Moment statique Mx Nm | 66.0 |
Moment statique My & z Nm | 59.0 |
Matière complète | Aluminium block, stainless ball & slider |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer