10233061
110287
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diamètre intérieur | 914.4 mm |
---|---|
Diamètre intérieur | 36 in |
Hauteur interne | 150.0 mm |
Hauteur interne | 5.906 in |
Style d'installation | Installation par pression |
Trou d'évent | Non |
Couleur | Jaune |
Matière complète | Polyéthylène basse densité |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer