Menu Rechercher

Cape de raccord Banjo 28.0 mm 15.8 mm PEHD Jaune

Protection Cap as an external assembly cover during transit and storage of banjo connections. Temperature range from -30°C up to +80-30°C.
Nouvelle référence Essentra:

10631737

Ancienne référence Essentra:

464865

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Jaune
Languette Without Tab
Matière complète Polyéthylène haute densité
Diamètre extérieur de flexible compatible 12.0 mm
Profondeur totale 15.8 mm
Hauteur totale 32.0 mm
Largeur totale 28.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter