10235324
12208
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Type | 1 |
---|---|
Style d'installation | Installation par pression |
Matière complète | Caoutchouc thermoplastique |
Couleur | Noir |
Diamètre intérieur | 13.0 mm |
Diamètre intérieur | 0.512 in |
Hauteur interne | 29.0 mm |
Hauteur interne | 1.142 in |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer