10134368
3155000
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
30 - 299 | 3,1606 € |
300 + | 1,505 € |
Couleur | Jaune |
---|---|
Matière | PEBD |
Style d'installation | Installation par pression |
Plage de diamètre intérieur | 91.7 - 94.8 mm |
Plage de diamètre intérieur | 3.61 - 3.732 in |
Plage de diamètre extérieur | 94.0 - 95.5 mm |
Plage de diamètre extérieur | 3.701 - 3.76 in |
Diamètre de bride | 108.0 mm |
Diamètre de bride | 4.252 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer