10134344
3153000
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 - 249 | 2,9824 € |
250 + | 1,42 € |
Couleur | Jaune |
---|---|
Matière | PEBD |
Style d'installation | Installation par pression |
Plage de diamètre intérieur | 80.1 - 89.3 mm |
Plage de diamètre intérieur | 3.154 - 3.516 in |
Plage de diamètre extérieur | 81.9 - 90.0 mm |
Plage de diamètre extérieur | 3.224 - 3.543 in |
Diamètre de bride | 102.0 mm |
Diamètre de bride | 4.016 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer