10134337
3152000
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
30 - 299 | 2,9823 € |
300 + | 1,4203 € |
Couleur | Jaune |
---|---|
Matière | PEBD |
Style d'installation | Installation par pression |
Plage de diamètre intérieur | 82.4 - 85.9 mm |
Plage de diamètre intérieur | 3.244 - 3.382 in |
Plage de diamètre extérieur | 84.5 - 86.5 mm |
Plage de diamètre extérieur | 3.327 - 3.406 in |
Diamètre de bride | 99.0 mm |
Diamètre de bride | 3.898 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer