10134146
3140000
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
60 - 599 | 1,3721 € |
600 + | 0,6533 € |
Couleur | Jaune |
---|---|
Matière | PEBD |
Style d'installation | Installation par pression |
Plage de diamètre intérieur | 50.9 - 55.5 mm |
Plage de diamètre intérieur | 2.004 - 2.185 in |
Plage de diamètre extérieur | 53.0 - 57.0 mm |
Plage de diamètre extérieur | 2.087 - 2.244 in |
Diamètre de bride | 69.0 mm |
Diamètre de bride | 2.717 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer