10133446
3101000
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,369 € |
1000 + | 0,1758 € |
Couleur | Jaune |
---|---|
Matière | PEBD |
Style d'installation | Installation par pression |
Plage de diamètre intérieur | 1.9 - 2.7 mm |
Plage de diamètre intérieur | 0.075 - 0.106 in |
Plage de diamètre extérieur | 3.5 - 4.3 mm |
Plage de diamètre extérieur | 0.138 - 0.169 in |
Diamètre de bride | 13.0 mm |
Diamètre de bride | 0.512 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer