Menu Rechercher

Cape SAE 3000 PSI 60.0 mm 10.0 mm PEBD

Cette protection de bride SAE rouge est en PEBD et est adapté à une utilisation sur 3000 PSI. Sa plage de température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et +50 °C.
Nouvelle référence Essentra:

10448663

Ancienne référence Essentra:

12008

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Rouge
Matière complète Polyéthylène basse densité
Type de brides compatibles 3000 PSI
Code SAE J518-61
Diamètre nominal compatible 38.1 mm
Diamètre intérieur 60.0 mm
Hauteur interne 10.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter