Menu Rechercher

Capes d’étanchéité face joint torique 1/14 UNF/JIC

Cette cape d'étanchéité face « O-ring » est fabriquée en PEBD bleu. Elle est spécialement conçue pour la protection des faces « O-RING » avec joints toriques.
Nouvelle référence Essentra:

10186275

Ancienne référence Essentra:

110190

4000 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 0,8226 €
2000 + 0,3538 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

164,52 €

200 x 0,8226 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Bleu
Matière complète Polyéthylène basse densité
Tailles de filetage compatibles (tous) 1/14
Diamètre total 34.9 mm
Diamètre intérieur de l'anneau interne 23.0 mm
Longueur de bague intérieure 13.5 mm
Diamètre interne de l'anneau extérieur 31.9 mm
Longueur de l'anneau extérieur 23.4 mm
Price per piece incl VAT 2.9006 EUR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter