Menu Rechercher

Butée souple 50.0 mm 12.0 mm Crème

This soft close buffer can be used in cabinets to prevent doors or drawers from slamming closed.
Nouvelle référence Essentra:

10402863

Ancienne référence Essentra:

550291

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Crème
Style d'installation À enfoncer
Type Push In Fixing
Longueur du corps 50.0 mm
Distance entre les trous de fixation 20.0 mm
Ø trou 12.0 mm
Largeur totale 12.0 mm
Diamètre du trou de broche 6.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter