10402849
550287
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Crème |
---|---|
Style d'installation | Encliquetable avec ressort |
Type | 4 |
Longueur du corps | 83.5 mm |
Longueur du corps | 3.287 in |
Distance entre les trous de fixation | 20.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 0.787 in |
Ø trou | 4.5 mm |
Ø trou | 0.177 in |
Largeur totale | 10.2 mm |
Largeur totale | 0.402 in |
Diamètre du trou de broche | 7.7 mm |
Diamètre du trou de broche | 0.303 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer