10402788
550281
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Crème |
---|---|
Style d'installation | À enfoncer |
Type | 1 |
Longueur du corps | 53.0 mm |
Longueur du corps | 2.087 in |
Distance entre les trous de fixation | 32.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.26 in |
Ø trou | 6.0 mm |
Ø trou | 0.236 in |
Largeur totale | 45.0 mm |
Largeur totale | 1.772 in |
Diamètre du trou de broche | 6.0 mm |
Diamètre du trou de broche | 0.236 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer