20267414
20267414
Quantité | Prix unitaire |
---|
Type de corps | Fendu |
---|---|
Type de fixation | Couteau |
h1 | 40.9 |
h2 | 35.0 |
l1 | 107.0 |
l2 | 37.6 |
l3 | 10.9 |
Course s1 | 1.3 |
w1 | 38.1 |
w2 | 9.1 |
Couple de serrage max. Nm | 40.6 |
Force de serrage max. kN | 26.0 |
Matière | Acier trempé |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer